Asennuskanava DLP-S MINIL. 24X14 2M PVC VAL
DLP-S Mini-trunking LG
Legrand
Asennuskanava DLP-S MINIL. 24X14 2M PVC VAL
REF. LG-638130
1473324
GTIN.
3245066381305
DLP-S pienkanava 24x14mm. L=2m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 14 mm |
---|---|
Leveys | 24 mm |
Pituus | 2000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 249 mm² |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | PVC |
Halogeeniton | Ei |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Väri | valkoinen |
Läpinäkyvä | Ei |
RAL-numero | 9003 |
Kiinteiden paneelien määrä | 0 |
---|---|
Liitettävien paneelien lukumäärä | 0 |
Kiinnitystapa | pohjareiät |
Kannen muoto | irtonainen |
Kaapelipidikkeillä | Ei |
Suojakalvolla | Ei |
Kanavan jatkokappaleilla | Ei |
Toimitus rullalla | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP40 |
Iskunkestävyysluokka | IK06 |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO