Skip to main content
Logo print

Aluminium terminal DX³ - 95 mm² for 1.5 module/pole MCB

DX3 Legrand

Aluminium terminal DX³ - 95 mm² for 1.5 module/pole MCB

REF. LG-406311 GTIN. 3245064063111

Packed with innovative functions and technical features, the DX³ range meets the needs of the most demanding residential, commercial and industrial installations in terms of safety, performance and selectivity.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Tarvikkeen/varaosan tyyppi kytkentäliitin
Leveys 22 mm
Korkeus 52 mm
Syvyys 34 mm

Lataukset

2 dokumentit
Tekninen esite
F01229EN-01.pdf pdf (0.3 Mo)
Käyttöohje
LE04421AC.pdf pdf (1.7 Mo)