Adapteri DLPLUS 2-MOD 32X16 VAL PVC
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Adapteri DLPLUS 2-MOD 32X16 VAL PVC
REF. LG-031704
1473247
GTIN.
3245060317041
Adapteri Mosaic-kalusteiden kiinnittämiseen 32x16 mm DLPlus-johtolistan rinnalle.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Jalkalistakanavan korkeus | 16 mm |
---|---|
Jalkalistakanavan syvyys | 32 mm |
Varusteena | ei ole |
Asennusyksikön kiinnitystapa | vakio |
Materiaali | muovi |
Halogeeniton | Ei |
---|---|
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9003 |
Koristelu | ei ole |
Lataukset
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO