158Z Fe C4 Keskikannatin
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
158Z Fe C4 Keskikannatin
REF. MP-158Z
1467807
GTIN.
6438269325529
Sisäpuolinen keskikannatin (B) 300 mm tikashyllylle. ØD=10 mm. Sinkkipinnoite 60 µm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 281 mm |
---|---|
Leveys | 75 mm |
Korkeus | 46 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 300-300 mm |
Malli / Tyyppi | puristuskonsoli |
Kulma | 90-90 ° |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |