Skip to main content
Logo print

Yleisvalaisin AVR1 IP44 LED10W/830 PCO

Ensto AVR1-4-14 ENSTO

Yleisvalaisin AVR1 IP44 LED10W/830 PCO

REF. AVR1.110L/3K 4290337 GTIN. 6438100362515

Yleisvalaisin AVR1 IP44 LED10W/830 PCO

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Seinäasennus Kyllä
Ripustusasennus Ei
Kattoasennus Kyllä
Uppoasennus Kyllä
Pinta-asennus Kyllä
Jonoasennus Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn Ei
Valonlähteen tyyppi LED, kiinteä
Sisältää lampun Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä 1
Kotelon/suojuksen materiaali muovi
Rungon väri valkoinen
Suojuksen materiaali opaalimuovi
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Ilman himmennystoimintoa Kyllä
Valonjako hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue) avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora) suora
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C 100000 h
Kotelointiluokka (IP) IP44
Iskunkestävyysluokka IK07
Suojausluokka II
Soveltuu turvavalaistukseen Ei
Liiketunnistin Ei
Valotunnistimella Ei
Järjestelmän enimmäisteho 10 W
Valaisimen tehokkuus 80 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta 800 lm
Valon väri valkoinen
Värintoistoindeksi 80-89
Korkeus/syvyys 88 mm
Ulkohalkaisija 260 mm
Kaapelointitapa soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä 2
Johtimen poikkipinta-ala 2.5 mm²
Kytkentätapa pistokepuristin / jousiliitin

Lataukset

2 dokumentit
Tuotesivu
PS_AVR1.pdf pdf (0.24 Mo)
Tuotesivu
PS_AVR1_EN.pdf pdf (0.27 Mo)