Tutustu tikashyllyihin C4, teräs
MP Bolagen -tuotteet on suunniteltu asiakkaan tarpeet huomioiden; markkinoiden paras asennusnopeus, kannatus- ja kiinnitystarvikkeiden yhteensopivuus, optimaalinen kuormitettavuus, pitkä elinikä sekä kiinnityksen helppous. Johtotietuotteet on suunniteltu EN 61537 -standardin vaatimusten mukaisesti.
-
Sivuprofiilin muoto
-
Sivuprofiilin muoto
-
Suunnanmuutos
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Puristus-/kiristysalue
-
Jakokorkeus
-
Jakokorkeus
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Profiilin leveys
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Levyn korkeus
-
Levyn korkeus
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Levyn korkeus
-
Avaimen leukaväli
-
Avaimen leukaväli
-
Materiaali
-
Pienan tyyppi
-
Materiaali
-
Profiilin korkeus
-
Materiaali
-
Profiilin korkeus
-
Soveltuu
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Levyn leveys
-
Soveltuu
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Materiaali
-
Levyn leveys
-
Levyn leveys
-
Levyn leveys
-
Hitsattava
-
Pienan kiinnitys
-
Pintakäsittelyn paksuus
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Liitäntätapa
-
Kiinnitysreiät
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Liitäntätapa
-
Työpituus
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Työpituus
-
Nylonrenkaalla
-
Pituus
-
Sisäsäde
-
Pituus
-
Profiilin muoto
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Sarana
-
Kaaren muoto
-
Symmetrinen
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Uppokanta
-
Pituus
-
Kulma
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Aukon leveys
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Kiinnitystapa
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Kantavuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Kantavuus
-
Johdinten lukumäärä
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Tikashyllyn korkeus
-
Rei'ityksen tyyppi
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Sivuseinän perforointi
-
Mutterilla
-
Kierteen nousu
-
Aluslevyllä
-
Aluslevyllä
-
Ulkohalkaisija
-
Kierteen nousu
-
Ruuvikaulan neliön mitta
-
Reiän leveys
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Säädettävä
-
Hammastus
-
Vasenkätinen kierre
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Poikkipuolien väli
-
Katkaistava
-
Poikkipuolien väli
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Kierre
-
Kierre
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Täyskierteinen
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Kansikappaleella
-
Kannan muoto
-
Kannan muoto
-
Kannan muoto
-
Kierteen pituus
-
Kierteen pituus
-
Kierteen pituus
-
Kierteen pituus
-
Kierteen pituus
-
Pään halkaisija
-
Avainpään korkeus
-
Laipalla
-
Laipalla
-
Itselukittuva
-
Itselukittuva
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
1406861
104Z4 Fe C4 Z4 400x56x3000
1406862
105Z4 Fe C4 Z4 500x56x3000
1406863
106Z4 Fe C4 Z4 600x56x3000
1406803
114Z4 Fe C4 Z4 Yleisnivel
1406804
115Z4 Fe C4 Z4 Vahv. nivel
1467388
270Z C4 Kiinnityssanka
1467827
MP-052Z Porttikannatin,200mm
1467828
MP-053Z Porttikannatin,300mm
1467829
MP-054Z Porttikannatin,400mm
1467830
MP-055Z Porttikannatin,500mm
1467831
056Z C4 Kann.profiili 600mm
1467809
160Z Fe C4 Keskikannatin
1467810
161Z Fe C4 Keskikannatin
1467935
MP-233Z6 S Ankkurikisko 6000mm
1468896
MP-242P Päätykappale 2x41x41P
1467521
271Z4 C4 kiinnike
1467522
272Z C4 kiinnike
1467523
273Z C4 kiinnike
1467137
402R Fe C5-M Kiinnike
1406821
410Z4 Fe C4 kansi 75 mm
1406825
440Z4 Fe C4 kansi 200 mm
1406826
450Z4 Fe C4 kansi 300 mm
1406827
460Z4 Fe C4 kansi 400 mm
1406828
470Z4 Fe C4 kansi 500 mm