Tutustu tikashyllyihin C4, alumiini
Systemal on erityisesti teollisuuden ja rakentamisen vaativiin olosuhteisiin suunniteltu kaapelihyllyratkaisu. Sen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat korroosionkesto ja pitkät tukivälit. Alumiinirakenteen ansiosta se on erittäin kevyt, mutta siitä huolimatta äärimmäisen luotettava.
-
Sivuprofiilin muoto
-
Sivuprofiilin muoto
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Rakennetyyppi
-
Rakennetyyppi
-
Tikashyllyn leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Leveys (suuri)
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Materiaali
-
Pienan tyyppi
-
Leveys (pieni)
-
Materiaalin laatu
-
Pienan kiinnitys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Liitäntätapa
-
Materiaalin laatu
-
Perforoitu
-
Sivuprofiilin korkeus
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Poikkipuolien väli
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kiinnitystapa
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
1441680
Kulmakappale NB520 Kulma 90°
1441681
Kulmakappale NB530 Kulma 90°
1441682
Kulmakappale NB540 Kulma 90°
1441683
Kulmakappale NB550 Kulma 90°
1441684
Kulmakappale NB560 Kulma 90°
1441601
Tikashylly LH020 C4 Al 200x54X6000
1441705
Jatkokappale NHV00 Nivel
1441706
Jatkokappale NHV01 Nivel
1441571
Jatkokappale NHV04 Nivel
1441701
Jatkokappale NJP00
1441561
Jatkokappale NJP04 C4 Al Jatko
1441235
Jatkokappale NJP10
1440736
Kulmakappale NTP00 Kulmajatko
1440738
Jatkokappale NTP01 Kulmajatko
1441564
Jatkokappale NTP04 Kulmajatko
1441672
Tikashylly NH540 C4 Al 400x150x6000
1441673
Tikashylly NH550 C4 Al 500x150x6000
1441674
Tikashylly NH560 C4 Al 600x150x6000
1441625
Tikashylly NV012 C4 Al 120x56x6000
1441626
Tikashylly NV020 C4 Al 200x56x6000
1441627
Tikashylly NV030 C4 Al 300x56x6000
1441628
Tikashylly NV040 C4 Al 400x56x6000
1441629
Tikashylly NV050 C4 Al 500x56x6000
1441630
Tikashylly NV060 C4 Al 600x56x6000