Tutustu tie- ja katuvalaisimiimme
Schréder on maailman suurin ulkovalaisinvalmistaja. Legrand tuntee valon ja myy Schréderin laajaa tuotevalikoimaa Suomen markkinoilla. Tie- ja katuvalaisimissa on erittäin laaja optinen ja tekninen tuotevalikoima, joka kattaa valtateiden tarpeet unohtamatta kevyenliikenteen väyliä. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4534735
Tievalaisin TECEO21 40LED 5303 130W 740
4534736
Tievalaisin TECEO22 60LED 5367 163W 740
4534737
Tievalaisin TECEO22 80LED 5367 218W 740
4534738
Tievalaisin TECEO22 120LED 5307 280W 740
4534731
Tievalaisin TECEOS 10LED 5301 35,3W 740
4534732
Tievalaisin TECEOS 20LED 5303 66,5W 740
4534739
Tievalaisin YMERA 16LED 5136 35,9W 740
4534740
Tievalaisin YMERA 24LED 5137 53W 740
4534741
Tievalaisin YMERA 32LED 5137 69,5W 740
4534742
Tievalaisin YMERA 48LED 5139 105W 740
4534743
Tievalaisin YOA D 16LED SYMM 35,9W 740
4534744
Tievalaisin YOA D 32LED SYMM 69,5W 740
4534745
Tievalaisin YOA D 16LED 5137 35,9W 740
4534746
Tievalaisin YOA D 48LED 5137 105W 740
4534747
Tievalaisin YOA X 64LED 5139 136W 740
4534748
Tievalaisin YOA X 96LED 5139 167W 740
4534774
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin ALBANY D 16LED 5068 31,1W 740
4534775
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin ALBANY D 24LED 5068 44,5W 740
4534776
Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin ALBANY D 48LED 5068 57,5W 740
4534780
Tievalaisin AMPERE1 10LED 5300 29,4W 740
4534781
Tievalaisin AMPERE1 20LED 5301 57W 740
4534782
Tievalaisin AMPERE1 30LED 5303 86W 740
4534783
Tievalaisin AMPERE1 40LED 5367 110W 740
4534784
Tievalaisin AMPERE3 60LED 5367 151W 740