Tutustu sähkökeskuskomponentteihimme
Laadukkaat tuotteemme ja laaja valikoimamme takaavat, että sinun ei tarvitse tinkiä ominaisuuksista, muotoilusta tai suorituskyvystä. Lisäksi saat kaiken yhdestä paikasta!
Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Legrand
CX³
REF. LG-412535
3704003
3704003
Kontaktori Kontaktori 230V 25A 4NO
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
TX3
REF. LG-411576
3235099
3235099
Vikavirtasuojakytkin VVSK, 2-nap. 63A, 300mA, A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
TX3
REF. LG-411577
RCCB TX³ - 2P - 230 V~ - 300 mA - 80 A - A type
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
TX3
REF. LG-411587
RCCB TX3 2P 63A A-S 300MA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
DX3
REF. LG-411241
RCBO DX3 6000A 4 poles 25A curve C type A 300mA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
TX3
REF. LG-411816
RCCB TX3 4P 63A 30MA F-G
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
TX3
REF. LG-411817
RCCB TX3 4P 80A 30MA F-G
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
TX3
REF. LG-411574
RCCB TX³ - 2P - 230 V~ - 300 mA - 25 A - A type
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
TX3
REF. LG-411787
RCCB TX³ - 4P - 400 V~ - 300 mA - 80 A - A type
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
TX3
REF. LG-411575
3235098
3235098
Vikavirtasuojakytkin VVSK 2-nap. 40A, 300MA, A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän