-
Vaiheiden lukumäärä
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Kannen muoto
-
Lisätarvike
-
Suojuksen tyyppi
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Lukittava
-
Varaosa
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Oven tyyppi
-
Läpinäkyvä kansi/suoja
-
Läpinäkyvä kansi/suoja
-
Lukolla
-
Asennustapa
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Suorien lähtöjen määrä
-
Suorien lähtöjen määrä
-
Suorien lähtöjen määrä
-
Suorien lähtöjen määrä
-
Suorien lähtöjen määrä
-
Suorien lähtöjen määrä
-
Suorien lähtöjen määrä
-
Suorien lähtöjen määrä
-
Suojaus
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtajohdonsuojien määrä
-
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä
-
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä
-
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä
-
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä
-
Pääkytkimen napojen määrä
-
Pääkytkimen nimellisvirta
-
Pääkytkimen nimellisvirta
-
Pääkytkimen nimellisvirta
-
Laajennusmahdollisuus
-
Laajennusmahdollisuus
-
Ylijännitesuojaus
-
Soittokellomuuntajalla
-
Laskuri
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
RAL-numero
-
Sisältää pistorasian
3308175
Keskuksen lisätarvike Mittarialusta M2
3301672
Keskuksen lisätarvike Asennusalusta
3301673
Keskuksen lisätarvike Asennusalusta
3301674
Keskuksen lisätarvike Asennusalusta
3301657
Ryhmäkeskuskotelo EHK210.500PS IP20C
3301654
Ryhmäkeskus pinta FE 2xVVS 9x10A 10x16A 35A
3303389
Ryhmäkeskus PC Muovi 1xVVS 3x10A 9x16A 25A
3301655
Ryhmäkeskus pinta FE 2xVVS 9x10A 12x16A 35A
3301656
Ryhmäkeskus pinta FE 2xVVS 12x10A 12x16A 35A
3303515
Ryhmäkeskus uppo/pinta FE 1xVVS 6x10A 9x16A 25A
3301646
Ryhmäkeskus pinta FE 2xVVS 6x10A 9x16A 25A
3301665
Ryhmäkeskus pinta FE 2xVVS 9x10A 9x16A 25A
3303521
Ryhmäkeskus Fe 1xVVS 9x10A 12x16A 35A
3308901
Keskuksen lisätarvike Peltinen piirustustasku
3309033
Kaapelisuoja Kaapelisuoja H = 500 mm
3309034
Kaapelisuoja Kaapelisuoja H = 200 mm
3301664
Kaapelisuoja Kaapelisuoja H = 800 mm
3309017
Keskuksen lisätarvike SLY1.3-ohjauskojeet kytkettynä
3309394
Sinetöintitarvike Sinetöimiskoppa johdons.katk.
3300330
Lukituslaite Lukituslaite 24 JSK:lle
3301652
Keskuksen lisätarvike Ovi, 520x600x13, PESSV345.21
3300319
Keskuksen lisätarvike Ovi 545x900x25, ESSV ja ESNV
3307010
Ryhmäkeskus uppo/pinta 4xVVS 18x10A 18x16A 50A
3307011
Ryhmäkeskus uppo/pinta FE 4xVVS 24x10A 24x16A 50A