Skip to main content
Logo print

PE-kiskot, 500 V | Legrand Finland

Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.104P
1913504

PE-kisko Cu 2x(1x16mm² + 3x6mm²)

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.106P
1913506

PE-kisko Cu 2x(1x16mm² + 5x6mm²)

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.108P
1913508

PE-kisko Cu 2x(1x16mm² + 7x6mm²)

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.110P
1913510

PE-kisko Cu 2x(2x16mm² + 8x6mm²)

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.112P
1913512

PE-kisko Cu 2x(2x16mm² + 10x6mm²)

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.114P
1913514

PE-kisko Cu 2x(3x16mm² + 11x6mm²)

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.120P
1913520

PE-kisko Cu 2x(4x16mm² + 16x6mm²)

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän