Tutustu Legrand-komponentteihimme
Laadukkaat tuotteemme ja laaja valikoimamme varmistavat, ettei sinun tarvitse tinkiä ominaisuuksista, toteutuksesta tai suorituskyvystä.
2301111
LED-runko - sininen - 48 V~/=
2301112
LED-runko - keltainen - 48 V~/=
2301109
LED-runko - punainen - 48 V~/=
2301110
LED-runko - vihreä - 48 V~/=
2301150
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaistu - NO+NC - valkoinen - 230 V~
2301147
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaistu - NO - valkoinen - 230 V~
2301153
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaistu - 2 NO - valkoinen - 230 V~
2301135
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaistu - 2 NO/NC - valkoinen - 230 V~
2301151
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaistu - NO+NC - punainen - 230 V~
2301148
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaistu - NO - punainen - 230 V~
2301154
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaistu - 2 NO - punainen - 230 V~
2301248
Osmoz merkkivalo - sininen
2301249
Osmoz merkkivalo - keltainen
2301246
Osmoz merkkivalo - punainen
2301247
Osmoz merkkivalo - vihreä
2301270
Muovikotelo harmaa/musta - 2-paikkainen - palautuvat tasopainikkeet - vihreä NO "I" - punainen NC "O"
2301271
Muovikotelo harmaa/musta - 3-paikkainen - palautuvat tasopainikkeet - vihreä NO "nuoli ylös" - punainen NC "O" - vihreä NO "nuoli alas"
2301268
Muovikotelo harmaa/musta - 1-paikkainen - 2-asentoinen palautumaton avainväännin 45° + NO - merkintä O I
2301296
Yksiosainen merkkivalo 24V valkoinen
2301297
Yksiosainen merkkivalo 24V punainen
2301298
Yksiosainen merkkivalo 24V vihreä
2301299
Yksiosainen merkkivalo 24V sininen
2301300
Yksiosainen merkkivalo 24V keltainen
2301301
Yksiosainen merkkivalo 130V valkoinen