Tutustu Enston lämmitys- ja sulanapitoratkaisuihin
Sähkölämmitys on järkevin ja kustannustehokkain lämmitysenergian lähde energiatehokkaassa kodissa. Hyvin eristetyssä ja tiiviissä kodissa lisälämmön tarve on niin vähäinen, että kallis lämmitysjärjestelmä on turha investointi. Sähkölämmitys on järkevin ratkaisu nyt ja tulevaisuudessa.
8122232
Lämmitin kiinteä PETA2-BT 200W K 20x50
8122233
Lämmitin kiinteä PETA3-BT 350W K 40x50
1303500
Kaapelikiinnike Kaapelikiin. syöksytorvi 25kpl
1303501
Kaapelikiinnike Kaapelikiin. vesikouru 25kpl
1329060
Asennuslista Asennuslista 5,5 mm
1303504
Kiinnitysvanne Kettinki PPN10 kiinnikkeille
8122221
Lämmitin kiinteä ROTI1-BT 150W K 40x30
8122223
Lämmitin kiinteä ROTI3-BT 350W K 40x50
8122225
Lämmitin kiinteä ROTI5-BT 500W K 40x81
8122227
Lämmitin kiinteä ROTI7-BT 700W K 40x110
8168686
Lattialämmityskaapeli TASSU 1000W 50m 6,7-12,5m²
8168687
Lattialämmityskaapeli TASSU 1200W 54m 8,0-15,0m²
8168676
Lattialämmityskaapeli TASSU 150W 7m 1,0-1,9m²
8168688
Lattialämmityskaapeli TASSU 1600W 72m 10,7-20,0m²
8168689
Lattialämmityskaapeli TASSU 1800W 86m 12,0-22,5m²
8168677
Lattialämmityskaapeli TASSU 200W 9m 1,3-2,5m²
8168690
Lattialämmityskaapeli TASSU 2200W 106m 14,7-27,5m²
8168678
Lattialämmityskaapeli TASSU 240W 11m 1,6-3,0m²
8168679
Lattialämmityskaapeli TASSU 300W 15m 2,0-3,8m²
8168680
Lattialämmityskaapeli TASSU 440W 20m 2,9-5,5m²
8168681
Lattialämmityskaapeli TASSU 500W 25m 3,3-6,3m²
8168682
Lattialämmityskaapeli TASSU 600W 29m 4,0-7,5m²
8168683
Lattialämmityskaapeli TASSU 700W 35m 4,7-8,8m²
8168684
Lattialämmityskaapeli TASSU 800W 38m 5,3-10,0m²