Tutustu Enston lämmitys- ja sulanapitoratkaisuihin
Sähkölämmitys on järkevin ja kustannustehokkain lämmitysenergian lähde energiatehokkaassa kodissa. Hyvin eristetyssä ja tiiviissä kodissa lisälämmön tarve on niin vähäinen, että kallis lämmitysjärjestelmä on turha investointi. Sähkölämmitys on järkevin ratkaisu nyt ja tulevaisuudessa.
0430166
Sulanapitokaapeli Tash 1,0 ohm/m
0430160
Sulanapitokaapeli Tash 1.5 ohm/m
0430164
Sulanapitokaapeli Tash 10 ohm/m
0430161
Sulanapitokaapeli Tash 3,0 ohm/m
0430163
Sulanapitokaapeli Tash 6,0 ohm/m
1404399
Vedonpoistaja Vedonpoistaja syöksytorviin
8127253
Lämmitin kiinteä TASO10.0 1000W KX 40x137
8127210
Lämmitin kiinteä TASO10-BT 1000W K 40x137
8127212
Lämmitin kiinteä TASO12-BT 1200W K 40x167
8127202
Lämmitin kiinteä TASO2-BT 200W K 40x30
8127250
Lämmitin kiinteä TASO3.0 350W KX 40x50
8127203
Lämmitin kiinteä TASO3-BT 350W K 40x50
8127251
Lämmitin kiinteä TASO5.0 550W KX 40x80
8127205
Lämmitin kiinteä TASO5-BT 550W K 40x80
8127252
Lämmitin kiinteä TASO8.0 800W KX 40x110
8127208
Lämmitin kiinteä TASO8-BT 800W K 40x110
8168686
Lattialämmityskaapeli TASSU 1000W 50m 6,7-12,5m²
8168687
Lattialämmityskaapeli TASSU 1200W 54m 8,0-15,0m²
8168676
Lattialämmityskaapeli TASSU 150W 7m 1,0-1,9m²
8168688
Lattialämmityskaapeli TASSU 1600W 72m 10,7-20,0m²
8168689
Lattialämmityskaapeli TASSU 1800W 86m 12,0-22,5m²
8168677
Lattialämmityskaapeli TASSU 200W 9m 1,3-2,5m²
8168690
Lattialämmityskaapeli TASSU 2200W 106m 14,7-27,5m²
8168678
Lattialämmityskaapeli TASSU 240W 11m 1,6-3,0m²