Tutustu johtotiejärjestelmiimme
Tutustu laajaan valikoimaan kaapelinhallintavaihtoehtojamme, kuten kaapelihyllyjä, kaapelitikkaita, kuitukaapelikanavia ja paloesteitä. Helposti asennettavat tuotteemme minimoivat työnkeskeytyksistä aiheutuvat kustannukset ja projektilähtöinen työtapamme minimoi asennuskustannukset.
End cap - for 50x180 snap-on trunking - white
Flat angle 90° - for 50x80 snap-on trunking - white
Flat angle 90° - for 50x105 snap-on trunking - white
Flat angle 90° - for 50x130 snap-on trunking - white
Flat angle 90° - for 50x180 snap-on trunking - white
Extra partition - divider for snap-on trunking - 2 m - white
Snap-on trunking - 1 compartment - 50x80 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 1 compartment - 50x105 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50x130 - with 2 covers 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 3 compartment - 50x180 - with 3 covers 45 mm - 2 m - white
Flat junction - create a junction with snap-on trunking 50x80 mm - white
Flat junction 50x105/145-create a junction with snap-on trunking 50x80 mm-white
Flat junction 50x130/145/180-for junction with snap-on trunking 50x105 mm-white
Flat junction 50x105/145-create a junction with snap-on trunking 50x105 mm-white
1441232
Seinäkannake XYRV2112
1441205
Valaisinkisko XYRV106K C4 Al 66x60x6000
1441201
Valaisinkisko XYRV106M C4 Al 66x44x6000
1441206
Valaisinkisko XYRV108K Al 80x60x6000
1441256
Valaisinkisko XYRV108K-3 Al 80x60x6000 VAL
1441202
Valaisinkisko XYRV108M Al 80x44x6000
1441252
Valaisinkisko XYRV108M-3 Al 80x44x6000 VAL
1441207
Valaisinkisko XYRV112K Al 120x60x6000
1473368
Päätykappale DLP-S PÄÄTY 40X40 PVC VAL
1441203
Valaisinkisko XYRV112M Al 120x44x6000