Tutustu Ensto-komponentteihimme
Teollisuuskomponenttivalikoimamme kattaa maailman johtavien laitevalmistajien käyttämät liittimet, kytkimet, varokepesät ja liitäntärasiat. Ratkaisumme on kehitetty vaativiin teollisuusympäristöihin, joissa edellytetään tehokasta suojausta ja äärimmäistä kestävyyttä.
1923055
Kytkentäliitin 12-napainen 6 mm²
1933596
Asennustarvike Kiinnitysnasta 20,5 mm, valk
1933588
Asennustarvike Kiinnitysnasta 21,5 mm, harm
Kosketussuoja Terminal shroud for KE161
Kosketussuoja KE162-liittimille
Kosketussuoja KE163-liittimille
Kosketussuoja KE164-liittimille
1913139
Haaroitusliitin Harmaa, Al/Cu 35-240 mm²
1913143
Haaroitusliitin Punainen, Al/Cu 35-240 mm²
1913145
Haaroitusliitin Musta, Al/Cu 35-240 mm²
1933462
Kojeliitin Al/Cu 16-95 mm²
1933463
Kojeliitin Al/Cu 35-150 mm²
1933464
Kojeliitin Al/Cu 35-240 mm²
1933061
Riviliitin Harmaa, Al/Cu 50 mm²
1933063
Riviliitin Harmaa, kolminap., Al/Cu 50mm²
1933087
Riviliitin 2 x KE61.03 harmaa, kolminap.
1933062
Riviliitin Sininen, Al/Cu 50 mm²
1933088
Riviliitin 3 x KE61.2 sininen
1933064
Riviliitin Kelt/vihr, Al/Cu 50 mm²
1933089
Riviliitin 3 x KE61.3 kelta-vihreä
1933060
Riviliitin KE61.03, KE61.2 ja KE61.3
1933086
Riviliitin 3 x KE61 harmaa
1933065
Riviliitin Harmaa, Al/Cu 16-95 mm²
1933000
Riviliitin Harmaa, kolminap., Al/Cu 16-95