Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Upotushalkaisija
-
Uppoasennus
-
Seinäasennus
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Tehokerroin
-
Sisältää lampun
-
Ripustusasennus
-
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Valon suunta (suora/epäsuora)
-
Jonoasennus
-
Pituus
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Valotunnistimella
-
Liiketunnistin
-
Himmennys DALI
-
Pinta-asennus
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Häikäisysuojan tyyppi
-
Napojen lukumäärä
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Kattoasennus
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Avauskulma (määritelty alue)
-
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24
-
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Rakenteellinen upotussyvyys
-
Ilma-aukoilla
-
Soveltuu päätetyöskentelyyn
-
Leveys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Kytkentätapa
ENSTO
Ensto AVR400
REF. AVR400.1184L
4217358
4217358
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/840 E PC O
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto AVR400
REF. AVR400.1184L/3K
4217391
4217391
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/830 E PC O
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto AVR400
REF. AVR400.1254L
4260325
4260325
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 25W/840 E PC O
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto AVR400
REF. AVR400.1254L/3K
4260326
4260326
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 25W/830 E PC O
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän