Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Uppoasennus
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Seinäasennus
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Sisältää lampun
-
Ripustusasennus
-
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Valon suunta (suora/epäsuora)
-
Jonoasennus
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Valotunnistimella
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Pinta-asennus
-
Himmennys DSI
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Painonappihimmennys
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys DMX
-
Häikäisysuojan tyyppi
-
Häikäisysuojan tyyppi
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Kattoasennus
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Avauskulma (määritelty alue)
-
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Soveltuu päätetyöskentelyyn
-
Leveys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
ENSTO
Ensto Ali IP21
REF. AL13211LED/DW
4103383
4103383
Työpistevalaisin AL13211LED/DW LED 6W/8DW DSO
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Ali IP21
REF. AL13215LED/DW
4103385
4103385
Työpistevalaisin AL13215LED/DW LED 8W/8DW DSO
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Ali IP21
REF. AL13218LED/DW
4103386
4103386
Työpistevalaisin AL13218LED/DW LED 9W/8DW DSO
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Ali IP21
REF. AL13236LED/DW
4103388
4103388
Työpistevalaisin AL13236LED/DW LED 21W/8DW DSO
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän