Yleisvalaisin uppo EUDL1 IP44 LED 0,7W/830
Ensto Deck LED Set
ENSTO
Yleisvalaisin uppo EUDL1 IP44 LED 0,7W/830
REF. EUDL1
4103556
GTIN.
6438389004717
Yleisvalaisin uppo EUDL1 IP44 LED 0,7W/830
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
---|---|
Sisältää lampun | Kyllä |
Rungon väri | alumiini |
Suojuksen materiaali | opaalimuovi |
Jännitetyyppi | AC |
Liitäntälaitteen tyyppi | elektroninen muuntaja |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Säädettävä | Ei |
---|---|
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Suojausluokka | III |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Lataukset
1 dokumentti
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO