Yksiosainen merkkivalo 230V punainen
Osmoz
Legrand
Yksiosainen merkkivalo 230V punainen
REF. LG-024611
2301307
GTIN.
3414970863911
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Merkkivalojen lukumäärä | 1 |
---|---|
Linssin väri | punainen |
Lampun kanta | LED |
Sisältää lampun | Kyllä |
Mitoitusjännite Ue | 195.5-264.5 V |
Jännitetyyppi | AC |
Sähköisen liitännän tyyppi | ruuviliitäntä |
Linssin muoto | pyöreä |
Linssin malli | litteä |
Reiän halkaisija | 22 mm |
---|---|
Etu renkaalla | Ei |
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali | muovi |
Ohjauskalusteen kehyksen väri | musta |
Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
Iskunkestävyysluokka | IK05 |
Käyttölämpötila | -25-70 °C |
Varastointilämpötila | -40-70 °C |
Arvioitu lampun käyttöikä | 50000 h |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
4 dokumentit
Sopimus
OC / CB-FR_700605
(0.31 Mo)
Sopimus
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Ympäristöseloste
Sopimus
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
VALITSE TOIMINTO