Skip to main content
Logo print

Wallmount fix cabinet Linkeo 19 inches 9U 600mm width 600mm depth

LINKEO Legrand

Wallmount fix cabinet Linkeo 19 inches 9U 600mm width 600mm depth

REF. LG-646211 GTIN. 3414970967848
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Kiinnityskohta etupuolella
Malli / Tyyppi kiinteällä kehyksellä
Kiskoprofiili L-muoto
Ovien lukumäärä 1
Ilmanvaihto passiivinen
Leveys 605 mm
Korkeus 492 mm
Syvyys 604 mm
Rasterimitta 19"
Laiterivien määrä 9
Maksimikuorma 27 kg
Kattolevyllä Kyllä
Maadoituksella Kyllä
Etuovella Kyllä
Sivuseinillä Kyllä
Purettavissa Kyllä
Materiaali teräs
Pintamateriaali pinnoitettu jauhemaalauksella
Väri harmaa
RAL-numero 7016
Kotelointiluokka (IP) IP20
Kotelointiluokka (NEMA) muu
Iskunkestävyysluokka IK08
Varustettu oven tai kannen kanssa Kyllä

Lataukset

2 dokumentit
Käyttöohje
LE10110AA-01.PDF pdf (1.8 Mo)
Tekninen esite
F02824EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)
1 dokumentti
1 dokumentti
Ympäristöseloste
LGRP-01458-V01.01-EN.PDF pdf (1.24 Mo)