Wallmount fix cabinet Linkeo 19 inches 15U 600mm width 600mm depth
LINKEO
Legrand
Wallmount fix cabinet Linkeo 19 inches 15U 600mm width 600mm depth
REF. LG-646213
GTIN.
3414970967862
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kiinnityskohta | etupuolella |
---|---|
Malli / Tyyppi | kiinteällä kehyksellä |
Kiskoprofiili | L-muoto |
Ovien lukumäärä | 1 |
Ilmanvaihto | passiivinen |
Leveys | 605 mm |
Korkeus | 759 mm |
Syvyys | 604 mm |
Rasterimitta | 19" |
Laiterivien määrä | 15 |
Maksimikuorma | 45 kg |
Kattolevyllä | Kyllä |
Maadoituksella | Kyllä |
---|---|
Etuovella | Kyllä |
Sivuseinillä | Kyllä |
Purettavissa | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Pintamateriaali | pinnoitettu jauhemaalauksella |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7016 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kotelointiluokka (NEMA) | muu |
Iskunkestävyysluokka | IK08 |
Varustettu oven tai kannen kanssa | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
BIM-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO