Vipu Hotellivipu huone valkoine
Jung Products
ENSTO
Vipu Hotellivipu huone valkoine
REF. LSRUKO5MWW
2113651
GTIN.
6438100355524
Vipu Hotellivipu huone valkoine
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | yksiosainen keinukytkin |
---|---|
Merkintä/ilmaisu | useita symboleja |
Kohomerkintä (esteettömyys) | Ei |
Käyttö | kytkin / painike |
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | Ei |
Kiinnitystapa | puristusasennus |
Käyttötilan indikointi | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | Duroplast |
Halogeeniton | Ei |
Pintamateriaali | kiiltävä |
---|---|
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Merkintäalueella | Ei |
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP00 |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 70 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO