Vikavirtasuojakytkin VVSK, 4-nap. 63A, 30mA, A
TX3
Legrand
Vikavirtasuojakytkin VVSK, 4-nap. 63A, 30mA, A
REF. LG-411766
3235101
GTIN.
3414970353504
Vikavirtasuojakytkin TX3, 4-napainen, 63A, 30mA, tyyppi A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Napojen lukumäärä | 4 |
---|---|
Nimellisjännite | 400 V |
Nimellisvirta | 63 A |
Mitoitettu vikavirta | 0.03 A |
Mitoitettu eristysjännite Ui | 500 V |
Syöksyjännitekestoisuus Uimp | 4 kV |
Asennustapa | DIN-kisko |
Vikavirran tyyppi | A |
Selektiivinen suojaus | Ei |
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu | Ei |
Oikosulkukatkaisukyky (Icw) | 10 kA |
Sykäysvirrankestoisuus | 0.25 kA |
Jännitetyyppi | AC |
Lukitsin | Kyllä |
Taajuus | 50 Hz |
Lisäyksikkömahdollisuus | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
Upotussyvyys | 44 mm |
Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25-60 °C |
---|---|
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Liitettävä johdin, monisäikeinen | 0.75-35 mm² |
Liitettävä johdin, lanka | 0.75-50 mm² |
RAL-numero (vastaava) | 7035 |
Rajähdyssuojattu | Ei |
Leveys | 71.2 mm |
Korkeus | 83 mm |
Syvyys | 77.8 mm |
Iskunkestävyysluokka | IK04 |
Varastointilämpötila | -40-70 °C |
Nimellisjännitealue | 320-440 V |
Sähkösyöttösuunta | Ylhäältä tai alhaalta |
Terminaalinen merkintä | Kyllä |
Jännitetestin vaatimustenmukaisuus (1000 V) | Kyllä |
Väri | harmaa |
Halogeeniton | Kyllä |
Kytkentätapa | ruuviliitos |
Merkintäpaikka | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
3 dokumentit
Sopimus
OC / CB-CB FR_705078/M1
(3.33 Mo)
Ympäristöseloste
Sopimus
VDE-40041196
(0.4 Mo)
VALITSE TOIMINTO