Vikavirtajohdonsuojakatkaisija VVJS, 1L+N, B10, 6kA, 30mA, A
DX3
Legrand
Vikavirtajohdonsuojakatkaisija VVJS, 1L+N, B10, 6kA, 30mA, A
REF. LG-410963
3235086
GTIN.
3414970351364
Vikavirtajohdonsuoja DX3 1L+N, B10, 6kA 30mA, tyyppi A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Napojen määrä yhteensä | 2 |
---|---|
Suojattujen napojen määrä | 1 |
Nimellisjännite | 230 V |
Nimellisvirta | 10 A |
Mitoitettu vikavirta | 0.03 A |
Vikavirran tyyppi | A |
Virranrajoitusluokka | 3 |
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan | 6 kA |
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2 | 6 kA |
Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan | 6 kA |
Sykäysvirrankestoisuus | 0.25 kA |
Jännitetyyppi | AC |
Taajuus | 50 Hz |
Laukaisukäyrä | B |
Juontava 0-napa | Kyllä |
---|---|
Lukitsin | Kyllä |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
Upotussyvyys | 44 mm |
Uppoasennus | Kyllä |
Virhelaukaisusuojattu | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Liitettävä johdin, lanka | 0.75-16 mm² |
Liitettävä johdin, monisäikeinen | 0.75-10 mm² |
Leveys | 35.6 mm |
Korkeus | 83 mm |
Syvyys | 77.8 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO