VERTEBRA 4-os. 80 mm MUS
Incara Vertebra
Legrand
VERTEBRA 4-os. 80 mm MUS
REF. LG-654991
1412807
GTIN.
3414971972834
Vertebra-kaapelisuoja työpisteen kaapeleiden reitittämiseen. Tarra- (sis.) tai ruuvikiinnitys. Kaksitoiminen nivel (vaaka ja pysty tai vain vaaka).
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 54 mm |
---|---|
Leveys | 54 mm |
Pituus | 800 mm |
Käytettävä poikkipinta | 1720 mm² |
Pienin taivutussäde, vaakataso | 80 mm |
Pienin taivutussäde, pystytaso | 80 mm |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Väri | antrasiitti |
RAL-numero | 9017 |
Kiinteiden paneelien määrä | 4 |
Kiinnitystapa | muu |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO