VERTEBRA 2-os. 120 mm MUS
Incara Vertebra
Legrand
VERTEBRA 2-os. 120 mm MUS
REF. LG-654993
1412809
GTIN.
3414971972865
Vertebra-kaapelisuoja kaapeleiden tuomiseen työpöydälle. Asennus alapintaan tai pyöreään aukotukseen. Nivelletty rakenne vastapainolla.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 27 mm |
---|---|
Leveys | 54 mm |
Pituus | 1200 mm |
Käytettävä poikkipinta | 820 mm² |
Pienin taivutussäde, vaakataso | 80 mm |
Pienin taivutussäde, pystytaso | 50 mm |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Väri | antrasiitti |
RAL-numero | 9017 |
Kiinteiden paneelien määrä | 1 |
Kiinnitystapa | itseliimautuva ja pohjaperformointi |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO