Valonsäädin Painikeyleissäädin LED, musta
Ensto Intro Dimmers and IR Products
ENSTO
Valonsäädin Painikeyleissäädin LED, musta
REF. 1711DE-LS1700SWFI
2621170
GTIN.
6438100348656
Valonsäädin Painikeyleissäädin LED, musta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti keskiölevyllä |
---|---|
Käyttötapa | painonappi |
Sovellusohjaus (Bluetooth) | Ei |
Kruunuvalonsäädin | Ei |
Kuorman tyyppi | yleiskäyttöinen |
Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
Valaistustason muisti | Kyllä |
Käytettävissä painikkeen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa | Kyllä |
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | kynsi-/ruuvikiinnitys |
Materiaali | muu |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Ei |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | musta |
RAL-numero (vastaava) | 9005 |
Läpinäkyvä | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Nimellisjännitealue | 230 - 230 V |
Taajuus | 50 - 60 Hz |
Kytkentätapa | ruuviliitos |
Johtimen poikkipinta-ala | 4 - 4 mm² |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO