Valonsäädin Kiertonuppisääd 3-420W/VA,val
Ensto Intro Dimmers and IR Products
ENSTO
Valonsäädin Kiertonuppisääd 3-420W/VA,val
REF. 1731DD-LS1740WWFI
2621262
GTIN.
6438100509453
Valonsäädin Kiertonuppisääd 3-420W/VA,val
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Käyttötapa | väännin/painike |
Kruunuvalonsäädin | Ei |
Kuorman tyyppi | yleiskäyttöinen |
Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
Valaistustason muisti | Kyllä |
Käytettävissä painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | Ei |
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa | Ei |
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa | Ei |
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | kynsi-/ruuvikiinnitys |
---|---|
Materiaali | muu |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Ei |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Läpinäkyvä | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 25 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO