Valonsäädin DALI-potentiometri TW, mus
Ensto Intro Dimmers and IR Products
ENSTO
Valonsäädin DALI-potentiometri TW, mus
REF. 1740DSTE-LS1740SWFI
2621265
GTIN.
6438100509484
Valonsäädin DALI-potentiometri TW, mus
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | uppoasennus |
---|---|
Ohjausvirta | 56 mA |
Nimellisjännite | 230 V |
Himmennys DALI | Kyllä |
Käyttötapa | väännin/painike |
Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
Valaistustason muisti | Kyllä |
Käytettävissä painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | Ei |
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa | Ei |
---|---|
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa | Ei |
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa | Ei |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Väri | musta |
RAL-numero (vastaava) | 9005 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO