Valonsäädin Dali painikeohjain, musta
Ensto Intro Dimmers and IR Products
ENSTO
Valonsäädin Dali painikeohjain, musta
REF. 1713DSTE-LS1700SWFI
2621172
GTIN.
6438100349295
Valonsäädin Dali painikeohjain, musta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | uppoasennus |
---|---|
Ohjausvirta | 60 mA |
Nimellisjännite | 230 V |
Taajuus | 50 - 60 Hz |
Himmennys DALI | Kyllä |
Käyttötapa | painike |
Ala-aseman sisääntulo | Ei |
Valaistustason muisti | Ei |
Käytettävissä painikkeen kanssa | Ei |
---|---|
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | Ei |
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa | Ei |
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa | Ei |
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa | Ei |
Väri | musta |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO