Undervoltage release DX³ 12 to 48 V AC and DC - time delay adjustable from 0 to 300 ms
DX3
Legrand
Undervoltage release DX³ 12 to 48 V AC and DC - time delay adjustable from 0 to 300 ms
REF. LG-406280
GTIN.
3245064062800
Enables the remote tripping of the associated device. This device is equipped by a time delay adjustable from 0 to 300ms to avoid unwanted tripping due to voltage dips of the supply.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Laitteen kokoonpano | yleiskäyttöinen |
---|---|
Toiminto | alijännitekela |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 1 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Virhesignaalikoskettimien määrä | 0 |
Nimellisjännite | 48 V |
Jännitetyyppi | AC/DC |
---|---|
Maavuotojen automaattitestauksella | Ei |
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä) | 4 |
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä | 125 A |
Leveys | 20 mm |
Korkeus | 83 mm |
Syvyys | 71.5 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO