Ulkokulma DLP HF 40X25 VAL PC
Halogen Free DLP Trunking LG
Legrand
Ulkokulma DLP HF 40X25 VAL PC
REF. LG-637112
1473279
GTIN.
3245066371122
Halogeenivapaa säädettävä ulkokulma, 40x25 mm DLP HF-johtolistalle.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | valettu huppu |
---|---|
Kulma | 85-95 ° |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Väri | valkoinen |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP3X |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Suojakalvolla | Ei |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 25 mm |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO