U040SV pistorasiap. jalka MUS
MP Service Poles
MP Bolagen
U040SV pistorasiap. jalka MUS
REF. MP-U040SV
1406869
GTIN.
7394333501758
Edullinen pistorasiapylvään jalusta mustille MP-pylväille.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 20 mm |
---|---|
Säädettävä | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Pinnan suojaus | pinnoitettu |
Väri | musta |
RAL-numero | 9005 |