U040G pistorasiap. jalusta HAR
MP Service Poles
MP Bolagen
U040G pistorasiap. jalusta HAR
REF. MP-U040G
1468588
GTIN.
6438269326502
Edullinen pistorasiapylvään jalusta valkeille MP-pylväille.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 20 mm |
---|---|
Säädettävä | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Pinnan suojaus | pinnoitettu |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7012 |