U038V Fe C1 Jalka VAL
MP Service Poles
MP Bolagen
U038V Fe C1 Jalka VAL
REF. MP-U038V
1468561
GTIN.
6438269326489
Raskas pistorasiapylvään jalusta. Vakiojalka Quattro -malleille ja normaalia korkeammille pistorasiapylväille.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 35 mm |
---|---|
Säädettävä | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Pinnan suojaus | pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |