Työpistevalaisin AL121L420 LED 9W/830/840 SW
Ensto Ami
ENSTO
Työpistevalaisin AL121L420 LED 9W/830/840 SW
REF. AL121L420/DW
4103548
GTIN.
6438389009743
Työpistevalaisin AL121L420 LED 9W/830/840 SW
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Seinäasennus | Kyllä |
---|---|
Ripustusasennus | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Uppoasennus | Ei |
Pinta-asennus | Kyllä |
Jonoasennus | Ei |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Rungon väri | valkoinen |
Suojuksen materiaali | opaalimuovi |
Häikäisysuojan tyyppi | ei ole |
Jännitetyyppi | AC |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 54000 h |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Suojausluokka | I |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Liiketunnistin | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Ilma-aukoilla | Ei |
Järjestelmän enimmäisteho | 9 W |
Valaisimen tehokkuus | 94 lm/W |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 850 lm |
Valon väri | valkoinen |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Leveys | 76 mm |
Korkeus/syvyys | 48 mm |
Pituus | 420 mm |
Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
Napojen lukumäärä | 4 |
Johtimen poikkipinta-ala | 2.5 mm² |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO