Tunnistinvalaisin ALR375LED3K IP54 LED 13W/830 R
Ensto Aluno
ENSTO
Tunnistinvalaisin ALR375LED3K IP54 LED 13W/830 R
REF. ALR375LED3K
4103308
GTIN.
6410041033082
Tunnistinvalaisin ALR375LED3K IP54 LED 13W/830 R
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Seinäasennus | Kyllä |
---|---|
Ripustusasennus | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Uppoasennus | Kyllä |
Pinta-asennus | Kyllä |
Jonoasennus | Ei |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
Rungon väri | valkoinen |
Suojuksen materiaali | opaalimuovi |
Häikäisysuojan tyyppi | ei ole |
Jännitetyyppi | AC |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
---|---|
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
Suojausluokka | I |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Liiketunnistin | Kyllä |
Valotunnistimella | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Kyllä |
Ilma-aukoilla | Ei |
Järjestelmän enimmäisteho | 13 W |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 1090 lm |
Valon väri | valkoinen |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Leveys | 375 mm |
Korkeus/syvyys | 122 mm |
Pituus | 375 mm |
Ulkohalkaisija | 375 mm |
Rakenteellinen upotussyvyys | 40 mm |
Upotushalkaisija | 355 mm |
Lataukset
2 dokumentit
3D-tiedosto
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO