Skip to main content
Logo print

TOWER60 4S 2-RJ45 MUS

Incara Tower 60 Legrand

TOWER60 4S 2-RJ45 MUS

REF. LG-654977 1473599 GTIN. 3414971972711

Siro työpisteisiin ja neuvottelutiloihin soveltuva pistorasia ja datapistoke hissitoiminnolla. Asennetaan Ø60 mm kalusteaukotukseen.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi uppoasennus
Taittuva Kyllä
Laajennettavissa Ei
Muoto pyöreä
Materiaali muovi
Väri musta
Kiiltoaste matta
Pituus 367 mm
Upotussyvyys 379 mm
Halkaisija 84.4 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) 4
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25 0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E) 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
Päälle/pois-kytkimellä Ei
HDMI-liittimien määrä 0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä 0
USB-liittimien määrä 0
Audioliittimien määrä 0
CAT 5E -liittimien määrä 0
CAT 6 -liittimien määrä 2
CAT 6A -liittimien määrä 0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä 0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä 0
Ylijännitesuojaus Ei
Päätesuodin Ei
USB-tehonlähteellä Ei
Nimellisjännite 250 V
Kotelointiluokka (IP) IP20
Iskunkestävyysluokka IK06
Antibakteerinen käsittely Ei
Käyttölämpötila -5-35 °C
Varastointilämpötila -10-70 °C
Jännitetyyppi AC
Nimellisvirta-alue 16-16 A
Valmiustilan kulutus 0.08 mA
Terminaalinen merkintä Ei
Halogeeniton Kyllä
Esijohdotettu Ei
Kytkentätapa Ei tiedossa
Merkintäpaikka Ei

Lataukset

2 dokumentit
Käyttöohje
LE12798AA.pdf pdf (1.5 Mo)
Tekninen esite
F03372EN-03.pdf pdf (1.28 Mo)