To assemble back box for screed floor to install a standard floor box capacity 12M vertical or 18M horizontal
Universal Floor boxes LG
Legrand
To assemble back box for screed floor to install a standard floor box capacity 12M vertical or 18M horizontal
REF. LG-088191
1473105
GTIN.
3414971617995
The back box allows to save a place in the concrete to be poured in order to install afterward a standard floor box with a wiring devices capacity of 12 modules in vertical position or 18 modules in horizontal position.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellismitta | 295 mm |
---|---|
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus | 70 mm |
Säätövara | 70-110 mm |
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu) | Kyllä |
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle | Kyllä |
Kanavan korkeus | 20-30 mm |
Kanavan leveys | 20-30 mm |
Asennusaukko pylväälle | Ei |
---|---|
Asennusaukon muoto | suorakulmainen |
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä | 1 |
Seinämän materiaali | muovi |
Tiivisteen asennusmahdollisuus | Ei |
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta | Ei |
Pohjalevy | Ei |
Lataukset
3 dokumentit
Tekninen esite
Käyttöohje
Tekninen esite
6 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
VALITSE TOIMINTO