Skip to main content
Logo print

Tievalaisin OYO 20LED SYMM 45W 740

Schréder OYO Schréder

Tievalaisin OYO 20LED SYMM 45W 740

REF. OYOLED-002035-D8MJ-0N 4534726 GTIN. 6438100454319
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Asennustapa Pylvään päähän
Valonlähteen tyyppi LED, kiinteä
Sisältää lampun Kyllä
Lampunpidin muu
Kotelon/suojuksen materiaali alumiini
Pinnan suojaus pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri harmaa
Suojuksen materiaali läpinäkyvä muovi
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Ei
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Ei
Ilman himmennystoimintoa Kyllä
Valonjako hajottava linssi/optiikka/paneeli
Kotelointiluokka (IP) IP66
Säädettävä optiikka Ei
Iskunkestävyysluokka IK10
Suojausluokka II
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti -20-40 °C
Kaukosäädin Ei ole
Langaton ohjaus Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) Ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus Ei
Liitäntäkaapelilla Kyllä
Järjestelmän enimmäisteho 45 W
Valaisimen mitoitettu valovirta 4900 lm
Valaisimen tehokkuus 108 lm/W
Valon väri valkoinen
Värintoistoindeksi 70-79
Tehokerroin 0.9
Leveys 610 mm
Kaapelointitapa päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala 1.5 mm²
Kytkentätapa muu

Lataukset

1 dokumentti
Tuotesivu
PS_Oyo.pdf pdf (0.29 Mo)