Telescopic shelf Linkeo 1U depth 625mm screw fixing on 4 x 19 inches uprights
LINKEO
Legrand
Telescopic shelf Linkeo 1U depth 625mm screw fixing on 4 x 19 inches uprights
REF. LG-646509
GTIN.
3245066465098
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | näytön kannatuslevy |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 482.6 mm |
Soveltuu kotelokorkeudelle | 44.45 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 800 mm |
Leveys | 486 mm |
Korkeus | 44 mm |
Syvyys | 625 mm |
---|---|
Materiaali | metalli |
Väri | musta |
RAL-numero | 9005 |
Halogeeniton | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO