Syväsäteilijä HB360.100WBED LED IP65 103W/84
Ensto HB360
ENSTO
Syväsäteilijä HB360.100WBED LED IP65 103W/84
REF. HB360.100WBED
4360568
GTIN.
6438389006902
Syväsäteilijä HB360.100WBED LED IP65 103W/84
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | riippuva |
---|---|
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
Sisältää lampun | Kyllä |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Rungon väri | musta |
Jännitetyyppi | AC |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Vaihdettava liitäntälaite | Ei |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Kyllä |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
---|---|
Heijastimen materiaali | Muovi |
Avauskulma (määritelty alue) | leveä säde 40-80° |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 50000 h |
Iskunkestävyysluokka | IK10 |
Pallosuojattu | Ei |
Suojausluokka | I |
Integroitu varateholähde | Ei |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Järjestelmän enimmäisteho | 100 W |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 13500 lm |
Valaisimen tehokkuus | 135 lm/W |
Valon väri | valkoinen |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Säädettävä värilämpötila | ei |
Säädettävä valonjako | ei |
Leveys | 360 mm |
Korkeus/syvyys | 236 mm |
Pituus | 360 mm |
Kaapelointitapa | päättyvä |
Johtimen poikkipinta-ala | 1.5 mm² |
Kytkentätapa | muu |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 3 |
Bluetooth -ohjattava | Ei |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 6 |
Lataukset
2 dokumentit
Asennusohje
Valonjakotiedosto
VALITSE TOIMINTO