Support for one Ø5 or Ø6 mm padlock for MCB/RCD/isolating switch DX³
DX3
Legrand
Support for one Ø5 or Ø6 mm padlock for MCB/RCD/isolating switch DX³
REF. LG-406303
GTIN.
3245064063036
Packed with innovative functions and technical features, the DX³ range meets the needs of the most demanding residential, commercial and industrial installations in terms of safety, performance and selectivity.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Riippulukkojen enimmäismäärä | 1 |
---|---|
Sopii sakkelin leveydelle | 5-6 mm |
Leveys | 28 mm |
Korkeus | 16 mm |
---|---|
Syvyys | 16.6 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO