Sulanapitotermostaatti ECO910 16A DIN
Ensto ECO Thermostats
ENSTO
Sulanapitotermostaatti ECO910 16A DIN
REF. ECO910
2621360
GTIN.
6418677636141
Sulanapitotermostaatti ECO910 16A DIN
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | analoginen |
---|---|
Anturin tyyppi | muu |
Kanavien lukumäärä | 2 |
Tekstiopastus näytössä | Ei |
24 h ohjelma | Ei |
Viikko-ohjelma | Ei |
Muistipaikkojen lukumäärä | 0 |
Perusohjelmien lukumäärä vakiona | 0 |
Loma-ohjelma | Ei |
Sisääntulo aikaohjelmalle | Ei |
Routasuojauksen säätöalue | -30-15 °C |
---|---|
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan | Ei |
Kosketintyyppi | avautuva kosketin |
Nimelliskytkentävirta 230 V, ei potentiaalivapaa | 16 A |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
Asennussyvyys | 36 mm |
Leveys | 36 mm |
Korkeus | 90 mm |
Syvyys | 58 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO