Sulanapitotermostaatti ECO900 16A DIN
Ensto ECO Thermostats
ENSTO
Sulanapitotermostaatti ECO900 16A DIN
REF. ECO900
2621320
GTIN.
6418677630866
Sulanapitotermostaatti ECO900 16A DIN
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | digitaalinen |
---|---|
Anturin tyyppi | Etäanturi |
Mitoitusjännite | 207-253 V |
Nimellistaajuus | 50-50 Hz |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Tekstiopastus näytössä | Kyllä |
24 h ohjelma | Ei |
Viikko-ohjelma | Ei |
Lyhyin lämpötilajakso | 0 min |
Muistipaikkojen lukumäärä | 0 |
Perusohjelmien lukumäärä vakiona | 0 |
Loma-ohjelma | Ei |
Sisääntulo aikaohjelmalle | Ei |
Mukavuussäätöalue | -20-6 °C |
Aleneman säätöalue | -20-6 °C |
Routasuojauksen säätöalue | -20-6 °C |
Itsenäinen | 0 h |
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan | Ei |
---|---|
Toiminnon valintakytkin | Kyllä |
Kytkennän esivalinta | Kyllä |
Kosketintyyppi | avautuva kosketin |
Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa | 0 A |
Nimelliskytkentävirta 230 V, ei potentiaalivapaa | 16 A |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 6 |
Asennussyvyys | 60 mm |
Lämpötilaohjauksen luokka | I |
Leveys | 103 mm |
Korkeus | 90 mm |
Syvyys | 60 mm |
Iskunkestävyysluokka | IK00 |
Käyttölämpötila | -20-50 °C |
Varastointilämpötila | -20-70 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO