Sulanapitotermostaatti ECO500 16A IP65
Ensto ECO Thermostats
ENSTO
Sulanapitotermostaatti ECO500 16A IP65
REF. ECO500
2621380
GTIN.
6418677635830
Sulanapitotermostaatti 230V/16A/3600W. Säätöalue +2...+35°C. NTC-anturi 4m, 47kohm/25°C, jatkettavissa 50m/Cu1,5mm². Pinta-asennus, ei kytkintä, IP65.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | analoginen |
---|---|
Anturin tyyppi | Etäanturi |
Mitoitusjännite | 195-253 V |
Nimellistaajuus | 50-50 Hz |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Tekstiopastus näytössä | Ei |
24 h ohjelma | Ei |
Viikko-ohjelma | Ei |
Lyhyin lämpötilajakso | 0 min |
Muistipaikkojen lukumäärä | 0 |
Perusohjelmien lukumäärä vakiona | 0 |
Loma-ohjelma | Ei |
Sisääntulo aikaohjelmalle | Ei |
Mukavuussäätöalue | 2-35 °C |
Aleneman säätöalue | 2-35 °C |
Routasuojauksen säätöalue | 2-35 °C |
Itsenäinen | 0 h |
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan | Ei |
---|---|
Toiminnon valintakytkin | Ei |
Kytkennän esivalinta | Ei |
Kosketintyyppi | avautuva kosketin |
Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa | 0 A |
Nimelliskytkentävirta 230 V, ei potentiaalivapaa | 16 A |
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 0 |
Asennussyvyys | 0 mm |
Lämpötilaohjauksen luokka | I |
Leveys | 86 mm |
Korkeus | 86 mm |
Syvyys | 39 mm |
Iskunkestävyysluokka | IK00 |
Käyttölämpötila | -30-30 °C |
Varastointilämpötila | -20-70 °C |
Lataukset
2 dokumentit
Asennusohje
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO