Sulanapitokaapeli itseraj. Plug'n Heat, 20 m, 200 W
Ensto OptiHeat
ENSTO
Sulanapitokaapeli itseraj. Plug'n Heat, 20 m, 200 W
REF. EFPPH20
8168440
GTIN.
6410081684404
Sulanapitokaapeli itseraj. Plug'n Heat, 20 m, 200 W
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Itsestään rajoittuva | Kyllä |
---|---|
Nimellisjännite | 230 V |
Suurin pitolämpötila | 65 °C |
Lämpöteho | 10 W/m |
Suojaus | Ei ole |
Korkeus | 5.3 mm |
---|---|
Leveys | 7.7 mm |
Pituus | 20 m |
Väri | sininen |
Käyttökohde | muu |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO