Stop and go automatic resetting - DX³ - self test unit
DX3
Legrand
Stop and go automatic resetting - DX³ - self test unit
REF. LG-406289
GTIN.
3245064062893
For automatic resetting of 1 module per pole RCCBs and RCBOs up to 63 A. STOP&GO is used in the event of unwanted tripping generated by temporarily electrical disturbances or other external events.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Laitteen kokoonpano | vikavirtasuojakytkin |
---|---|
Toiminto | valvontayksikkö, joka sulkeutuu uudelleen automaattisesti |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Virhesignaalikoskettimien määrä | 0 |
Mitoitettu kytkentävirta | 0.2 A |
Nimellisjännite | 230 V |
---|---|
Jännitetyyppi | AC |
Maavuotojen automaattitestauksella | Kyllä |
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä) | 2 |
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä | 63 A |
Leveys | 70.9 mm |
Korkeus | 115 mm |
Syvyys | 74.3 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO