Stand alone release DX³ 230 V~ - supplied with battery for normally closed push-button
DX3
Legrand
Stand alone release DX³ 230 V~ - supplied with battery for normally closed push-button
REF. LG-406287
GTIN.
3245064062879
For remote tripping on a control circuit via a normally closed (NC) push-button or emergency stop. Does not trigger its associated device in case of main power failure (the trigger occurs only after a deliberate action of a NC push-button).
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Laitteen kokoonpano | yleiskäyttöinen |
---|---|
Toiminto | alijännitekela |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 1.5 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Virhesignaalikoskettimien määrä | 0 |
Nimellisjännite | 230 V |
Jännitetyyppi | AC |
---|---|
Maavuotojen automaattitestauksella | Ei |
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä) | 4 |
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä | 125 A |
Leveys | 26.5 mm |
Korkeus | 83 mm |
Syvyys | 71.5 mm |
Sisältää paristoja ja/tai akkuja | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
1 dokumentti
3D-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO